Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
La imagen real puede variar
RevPi DIO
Número de producto: Z9000012
Digital expansion module DIO for the base module RevPi Core / RevPi
Core 3, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protectiontype:
IP 20, number of digital inputs: 14, number of digital... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Digital expansion module DIO for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protectiontype: IP 20, number of digital inputs: 14, number of digital outputs: 14, max. current per output: 500 mA (High-Side mode), 100 mA (Push-Pull mode).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
Peso neto | 102 g |
Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84714900 |
Código EAN | 4046548093254 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and
expansion modules.