Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
La imagen real puede variar
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Número de producto: Z9000019
The RevPi Con M-Bus can be used to equip the RevPi Connect with 868 MHzWireless
M-Bus. On the front of the expansion module there is an
SMA socket for connecting an antenna (antenna not
supplied with ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
The RevPi Con M-Bus can be used to equip the RevPi Connect with 868 MHzWireless M-Bus. On the front of the expansion module there is an SMA socket for connecting an antenna (antenna not supplied with the unit), housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm, protection type: IP 20.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
Peso neto | 77 g |
Peso bruto | 87 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84714900 |
Código EAN | 4046548096019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper for ConBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Only suitable for RevPi Connect in connection with RevPi Con
expansion modules.