Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
La imagen real puede variar
SDD ES PROFIBUS
Número de producto: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profibus DP,9
DP-V0, 9-pin D-Sub connector, 6 digital inputs/outputs, plug-in
connection terminals (not supplied with the unit).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 W |
Entradas
Número de entradas digitales | 6 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 6 |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | Profibus DP-V0 |
Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
Nombre protocolo bus campo | PROFIBUS |
Dir. estac. admis. bus campo | 1 ... 125d |
Velocidades transm. ajustables |
6 Mbits/s
500 kbits/s 93,75 kbits/s 12 Mbits/s 19,2 kbits/s 1,5 Mbits/s 187,5 kbits/s 3 Mbits/s 9,6 kbits/s 45,45 kbits/s |
Conexión bus de campo | Conector macho Sub-D 9 polos |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 55 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | PROFIBUS y tensión del sistema |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo enchufable
Borne de muelle enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 115 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 95 mm |
Peso neto | 160 g |
Peso bruto | 175 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548083019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm
housing, screw type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-
pin.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm
housing, spring-loaded type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-pin.