Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m ES EtherCAT
Número de producto: 772136
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
EtherCAT.
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 0.9 W |
Separación de potencial U1 | sí |
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | EtherCAT |
Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
Nombre protocolo bus campo | CANopen over EtherCAT |
Velocidades transm. ajustables | 100 Mbits/s |
Conexión bus de campo | RJ45 |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 115 mm |
Peso neto | 85 g |
Peso bruto | 95 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069495 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.336 |
Accesorios Opcionales
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 10 sets.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 10 sets.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Accesorios Obligatorios
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Alternativa
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES Profibus
772132
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
POWERLINK.