text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

Brake resistor 300W/91R/T/U

Número de producto: 8176092
GTIN: 4046548059212
suitable for the PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Performance at 40° C/100 % ED: 300 W Resistance value: 91 OHM Temperature switch 180° C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Carcasa de clase de protección IP20  
Peso neto 2000  
Peso bruto 2300  
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548059212  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85333900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1