text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3

Número de producto: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.

 
Dimensión de altura 405  mm
Dimensión Ancho 105  mm
Dimensión Profundidad 35  mm
Peso neto 880  g
Peso bruto 920  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100983  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1