text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC

Número de producto: 8176741
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Tec...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery.

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad ámbito de fase Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 208 - 480  V
Tensión alim. con fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo tensión alim. ámbito AC  
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia U2 con freno +15%  
Tolerancia U2 sin freno +15%  
Frec. conexión máx. potencia 30/h  
Corr. salida perm. a 3 x 208 V 12  
Corr. salida perm. a 3 x 230 V 12  
Corr. salida perm. a 3 x 400 V 12  
Corr. salida perm. a 3 x 480 V 12  
Corriente de pico durante 2 s 24  
Corriente de pico durante 5 s 24  
Frecuencia del ondulador 8  
Ámbito tensión circ. interm. 900 V DC  
Número de STO-Enable 2  
Ampliación PMC firmware 0 = sin  
Tipo conector. conex. resólver Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo con. encód./enc. incr. Conector hembra Sub-D 15 polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Margen señales entr. analógica -10 - 10 V  
Resolución Entradas analógicas 16  
Número de entradas digitales 4 - 6  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entradas sí  
Número de salidas auxiliares 2  
Sep. galv. no seg. salida sem. sí  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Tipo conector interface RS 232 Conector macho Sub-D 9 polos  
Norma para temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Clase de temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp. ambiental Derating 40 - 55 °C  
Reducción de potencia 2,5 %/K  
Temperatura almac. según norma DIN EN 60721-3-1  
Temp. almac. Modificación 20 K/h  
Tolerancia de humedad s. norma DIN EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 1K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 1000 m  
Altura s.n.m. con 1,5% pot. 1000 - 2500 m s.n.m.  
Derating pot. por 100 m 1,5 %/100 m  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-3  
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Emisión de ruido 65 dB (A)  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje vertical  
Material de la carcasa Acero galvanizado  
Dimensión de altura 345  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Dimensión Profundidad 243  mm
Peso neto 4620  g
Peso bruto 5720  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6a  
6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242003  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097955  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1