Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
La imagen real puede variar
IndustrialPI 4 4GB 32GB
Número de producto: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 for automation and IIOT tasks, based on
the Raspberry Pi Computer Module 4, Quad core Cortex-A72 with 1.5 GHz, 4
GB RAM and 32 GB eMMC Flash memory, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1
Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro USB socket, 1 x
Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operating system: adapted version
of the Raspberry P...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
IndustrialPI 4 for automation and IIOT tasks, based on the Raspberry Pi Computer Module 4, Quad core Cortex-A72 with 1.5 GHz, 4 GB RAM and 32 GB eMMC Flash memory, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro USB socket, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operating system: adapted version of the Raspberry Pi OS with real-time patch with pre-installed OpenSource Node-RED software.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Entradas
| Número de entradas digitales | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PC |
| Dimensión de altura | 96 mm |
| Dimensión Ancho | 45 mm |
| Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
| Peso neto | 270 g |
| Peso bruto | 276 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200102 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Volumen | 0.500 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |