Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312515","name":"PSSu E S RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S RS232
Número de producto: 312515
PSSu, electronic module, standard, serial interface, RS232, 1
input, 2 communication channels, 64 Bit, full duplex mode, 7
transmission rates, configurable, 0.6 - 19.2 kBit/s, hardware handshake
CTS/R... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, electronic module, standard, serial interface, RS232, 1 input, 2 communication channels, 64 Bit, full duplex mode, 7 transmission rates, configurable, 0.6 - 19.2 kBit/s, hardware handshake CTS/RTS, potential isolation, cable length 15 m.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15g |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 36 g |
Peso bruto | 51 g |
Nombre elem. codificación | K |
Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548061017 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242605 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001601 |
Volumen | 0.049 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, screw connection.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, screw connection.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection.