text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu K F INC

Número de producto: 312437
PSSu, compact module, failsafe, counter, 2 operating modes,configurable, 1 input, incremental encoder, differential signal RS422, resolution 32Bit.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Tipo entradas enc. increm. Encóder incremental  
Señal entrada A, B y/o C Señal diferencial (RS-422)  
Eval. impulsos recuento incr. 2 x  
1 x  
4 x  
Separ. pot. incr./Per. Supply sí  
Separ. pot. incr./Mod.Supply sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión SUB-D_male  
SUB-D_female  
Dimensión de altura 128.9  mm
Dimensión Ancho 30  mm
Dimensión Profundidad 56  mm
Peso neto 90  g
Peso bruto 105  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242605  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volumen 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, connector for compact modules, 1-row, 4-pin, spring-loadedconnection, SPRINGCON series.
PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, connector for compact modules, 1-row, 4-pin, screw connection, SPRINGCON series.

Accesorios Opcionales

PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, labelling bracket for 30 mm wide compact modules, PU 5 pieces.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.