text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu K F EI

Número de producto: 312433
PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring,2 outputs, failsafe, 0.5 A, single-pole, positive-switching, shortcircuit-proof, overload-proof, free from feedback, 1 output, standard,...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring,2 outputs, failsafe, 0.5 A, single-pole, positive-switching, shortcircuit-proof, overload-proof, free from feedback, 1 output, standard, 0.5 A,single-pole, positive-switching, short circuit-proof, 1 combined input and output CIO for cascading, standard, 1 input for encoder, Mini-IO female connector, 8-pin, 2 inputs for proximity switch.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 5  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1.1  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Finalidad de U3
Tipo tensión de aliment. U3 DC  
Tolerancia de U3 -30 %/+25 %  
F.sup.prog. sin hist.int.prox. 0,1 Hz - 5 kHz  
Número entradas de encóder inc 1  
1  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra Mini-IO 8 pol.  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
F.sup.prog. sin hist.enc.incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Sep. potencial salidas semi. sí  
Separ. pot. salida semi.-entr. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tiempo reac. super. valor lím. 1/4f_ist + 10 ms  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Clavijero  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 128.9  mm
Dimensión Ancho 56  mm
Dimensión Profundidad 56  mm
Peso neto 147  g
Peso bruto 160  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, connector set for compact modules, set consists of 2 connectors,1- row/5-pin and 1-row/10-pin, spring-loaded terminals, SPRINGCON series.

Accesorios Opcionales

PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 2.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 1.5 m.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor, with additional supply for the proximity switch.