Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
La imagen real puede variar
PSSu K F EI CV
Número de producto: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring,
recording position counter value, 2 outputs, failsafe, 0.5 A,single-pole,
positive-switching, short-circuit proof overload-proof, free fromfeedback, 1
output, standard, 0.5 A, single-pole, positive-switching, short-circuitproof, 1
combined input and output CIO for cascading, standard,...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring, recording position counter value, 2 outputs, failsafe, 0.5 A,single-pole, positive-switching, short-circuit proof overload-proof, free fromfeedback, 1 output, standard, 0.5 A, single-pole, positive-switching, short-circuitproof, 1 combined input and output CIO for cascading, standard, 1 input for encoder, Mini-IO female connector, 8-pin, 2 inputs for proximity switch.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
5
5 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1.1 |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Finalidad de U3 | |
| Tipo tensión de aliment. U3 | DC |
| Tolerancia de U3 | -30 %/+25 % |
Entrada del detector de proximidad
| F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
| Número entradas de encóder inc |
1
1 |
| Conexión (encóder incremental) | Conector hembra Mini-IO 8 pol. |
| Eval. impulsos recuento incr. |
1 x
4 x |
| Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
| F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Salidas de semiconductores
| Sep. potencial salidas semi. | sí |
| Separ. pot. salida semi.-entr. | sí |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cargas admis. 1 polo salida |
resistiva
inductivo capacitiva |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Times
| Tiempo reac. super. valor lím. | 1/4f_ist + 10 ms |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Borne de conexión | Clavijero |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 128.9 |
| Dimensión Ancho | 56 |
| Dimensión Profundidad | 56 |
| Peso neto | 147 |
| Peso bruto | 160 |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, connector set for compact modules, set consists of 2 connectors,1-
row/5-pin and 1-row/10-pin, spring-loaded terminals, SPRINGCON
series.