text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu K F EI CV-T

Número de producto: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring, recording position counter value, 2 outputs, failsafe, 0.5 A,single- pole, positive-switching, short circuit-proof overload-proof, free fromfeedback, 1 output, standard, 0.5 A, single-pole, positive- switching, shortcircuit-proof, 1 combined input and output CIO for cascading, standar...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, compact module, failsafe, counter, safe motion monitoring, recording position counter value, 2 outputs, failsafe, 0.5 A,single- pole, positive-switching, short circuit-proof overload-proof, free fromfeedback, 1 output, standard, 0.5 A, single-pole, positive- switching, shortcircuit-proof, 1 combined input and output CIO for cascading, standard, 1 input for encoder, Mini-IO female connector, 8- pin, 2 inputs for proximity switch, for increased environmental requirements. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 5  
5  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1.1  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Finalidad de U3
Tipo tensión de aliment. U3 DC  
Tolerancia de U3 -30 %/+25 %  
F.sup.prog. sin hist.int.prox. 0,1 Hz - 5 kHz  
Número entradas de encóder inc 1  
1  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra Mini-IO 8 pol.  
Eval. impulsos recuento incr. 1 x  
4 x  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
F.sup.prog. sin hist.enc.incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Sep. potencial salidas semi. sí  
Separ. pot. salida semi.-entr. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tiempo reac. super. valor lím. 1/4f_ist + 10 ms  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Clavijero  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 128.9  
Dimensión Ancho 56  
Dimensión Profundidad 56  
Peso neto 150  
Peso bruto 165  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, connector set for compact modules, set consists of 2 connectors,1- row/5-pin and 1-row/10-pin, spring-loaded terminals, SPRINGCON series.