Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F 2DOR 8-T
Número de producto: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, electronic module, failsafe, digital inputs and outputs, 2outputs,
relay contacts, 8 A, N/O, potential-free, for increased
environmental requirements.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Cargas admisibles |
resistiva
inductiva |
Salidas de relé
| Número de salidas de relé | 2 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
| Tpo.proces.caract. sal.relé ON | 20 - 60 ms |
| Mat. contactos relés | AgCuNi |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
| Sep.pot. contacto REL - Uint1 | 4900 V (separación segura) |
| Sep.pot. contacto REL - U2 | 4900 V (separación segura) |
| Sep.pot. cont.REL - Rail C | 3050 V (aislamiento básico) |
| Sep.pot. cont.rel1 a cont.rel2 | 4900 V (separación segura) |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Temp. ambiental con UL | 60 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zona B) |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | |
| Tipo de separación de pot. 1 | separación segura |
| Separación de pot. 2 entre | |
| Tipo de separación de pot. 2 | separación segura |
| Separación de pot. 3 entre | |
| Tipo de separación de pot. 3 | separación segura |
| Separación de pot. 4 entre | |
| Tipo de separación de pot. 4 | separación segura |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 25.2 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 91 |
| Peso bruto | 100 |
| Nombre elem. codificación | H |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements.
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.