text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E PD-T

Número de producto: 314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, electronic module, passive, voltage distribution, connectionperiphery supply 24 V DC 10 A, connection C-rail, for increased environmental requirements.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización  
 
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  
Dimensión Ancho 12.6  
Dimensión Profundidad 60.2  
Peso neto 28  
Peso bruto 37  
Nombre elem. codificación A  
Color elem. codificación gris claro  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049121  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 1/12 S-T
PSSu BP-C 1/12 S-T 314620
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 1/12 C-T
PSSu BP-C 1/12 C-T 314621
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row, 6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements.

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased environmental requirements.