Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314190","name":"PSSu E F PS-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F PS-T
Número de producto: 314190
PSSu, electronic module, failsafe, supply voltage, infeed module
supply 24 V DC 1.5 A, infeed periphery supply 24 V DC 10 A,
infeed C-rail 10 A, for increased environmental requirements.
The product ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, electronic module, failsafe, supply voltage, infeed module supply 24 V DC 1.5 A, infeed periphery supply 24 V DC 10 A, infeed C-rail 10 A, for increased environmental requirements. The product has been discontinued. The successor is 314192.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Module Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 9 W |
Finalidad de U2 | Periphery Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Separ. potencial UINT1 y U2 | |
Separación potencial U1 y U2 | |
Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
Tolerancia de UINT1 | -2 %/+3 % |
Corr. máx. func. cont. UINT1 | 1.5 A |
Puent. int. tens. normas UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 resist. cortocircuitos | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temp. ambiental con UL | 0 ... 60 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? |
breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque según norma 2 | 25 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 40 g |
Peso bruto | 49 g |
Nombre elem. codificación | B |
Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548049107 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242611 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002583 |
Volumen | 0.049 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
Accesorios Obligatorios
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements. Only for use as first module after the
head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
PSSu BS-R 1/8 C-T
314653
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements. Only to refresh the supply voltage and to
form supply groups!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements. Only for use as first module after the
head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
PSSu BS-R 1/8 S-T
314652
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements. Only to refresh the supply voltage and to
form supply groups!