Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314185","name":"PSSu E F PS-P-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F PS-P-T
Número de producto: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, electronic module, failsafe, supply voltage, infeed
periphery supply 24 V DC 10 A, infeed C-rail 10 A, for increasedenvironmental
requirements.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. potencial UINT1 y U2 | |
| Separación potencial U1 y U2 | |
| Puent. int. tens. normas UINT1 | EN 61131-2 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Temp. ambiental con UL | 0 ... 60 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | 25 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 34 |
| Peso bruto | 43 |
| Nombre elem. codificación | A |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049091 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements. Only for use as first module after the
head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements. Only for use as first module after the
head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.