Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"315185","name":"PSSu E F PS-P-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F PS-P-R
Número de producto: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para
aplicaciones ferroviarias.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto ...
Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. potencial UINT1 y U2 | |
| Separación potencial U1 y U2 | 2500 V |
| Puent. int. tens. normas UINT1 | EN 50155 |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma para temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | |
| ¿Condensación permitida? |
breve
EN 50155 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 50125-3 |
| Ruido banda ancha según | EN 61373 |
| Ruido banda ancha según | EN 50125-3 |
| Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
| Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
| Acel. ruido banda ancha Tren | |
| Aceler. ruido de banda ancha | |
| Acel. choque según norma 1 | 2 g |
| Acel. choque según norma 2 | 5 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 50124-1 |
| Categoría de sobretensión | OV2 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | PD2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 35 |
| Peso bruto | 40 |
| Nombre elem. codificación | A |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067767 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
Accesorios Obligatorios
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del
módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del
módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.