Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314610","name":"PSSu BP-C 1/8 S-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
La imagen real puede variar
PSSu BP-C 1/8 S-T
Número de producto: 314610
GTIN: 4046548054323
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PA |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Dimensión de altura | 129 mm |
| Dimensión Ancho | 12.6 mm |
| Peso neto | 52 g |
| Peso bruto | 63 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054323 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marker for potentials in the basic module, blue, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marker for potentials in the basic module, red, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marker for potentials in the basic module, green, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marker for potentials in the basic module, black, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marker for potentials in the basic module, brown, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marker for potentials in the basic module, red/blue, PU 10x 6pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marker for potentials in the basic module, green/yellow, PU 10x 6
pieces, packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marker for potentials in the basic module, white, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 1..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 51..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 101..150, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 151..200, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.