text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Número de producto: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, connection cable of the module bus between basis and remote station, A RJ45-CAB, 1.5 m.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Temperatura ambiente -40  
70  
Peso neto 81  
Peso bruto 85  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060391  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC002599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056693  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1