text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Número de producto: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, electronic module, failsafe, 8 outputs, semiconductor 0.5 A, single-pole, switch-off delay, positive-switching, short circuit-proof, overload-proof, 1-row, terminalblock PSS u2 T 16 required (not supplied with the system).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, electronic module, failsafe, 8 outputs, semiconductor 0.5 A, single-pole, switch-off delay, positive-switching, short circuit-proof, overload-proof, 1-row, terminalblock PSS u2 T 16 required (not supplied with the system).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Cargas admisibles ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Sep. potencial salidas semi. ja  
Salida semic. resist. corto. ja  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Valor UL temperatura ambiente UL 61010  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2 100 m/s²  
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoría de sobretensión 2 III  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre HL-Ausgang und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa PC  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  
Dimensión Ancho 12.5  
Dimensión Profundidad 72.5  
Peso neto 35  
Peso bruto 45  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071887  
Volumen 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 1 piece.

Accesorios Opcionales

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots, width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width 12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 10 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.