Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Número de producto: 327133
PSS u2, electronic module, failsafe, 4 outputs, semiconductor, 2 A,
single-pole, switch-off delay, positive-switching, short circuit proof,
overload proof, 1-row, for increased environmental requireme... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, electronic module, failsafe, 4 outputs, semiconductor, 2 A, single-pole, switch-off delay, positive-switching, short circuit proof, overload proof, 1-row, for increased environmental requirements andrailway applications, terminal block PSS u2 T 8 required (not included in thescope of delivery ).
Informacion General
Homologación |
CE
TÜV |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Salidas de semiconductores
Sep. potencial salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Kategorie 1, Klasse A + B |
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
Norma1 ruido banda ancha Tren | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
Frec. ruido banda ancha Tren | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
Acel. ruido banda ancha Tren | 5,7 m/s² eff. |
Acel. choque según norma 1 | 20 m/s² |
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 | EN 50124-1 |
Categoría de sobretensión 2 | OV2 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Separación de pot. 2 entre | Periphery y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PC |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 110.8 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 72.5 mm |
Peso neto | 34 g |
Peso bruto | 43 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548103571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.216 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long
version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm,
PU 10 pieces.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots,
width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short
version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width
12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 10 piece.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 50 piece.
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 1 piece.