Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"327150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
Número de producto: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, módulo electrónico, Fail-safe, 2 salidas, contactos de relé,
contactos NA, para conmutar cargas óhmicas e inductivas, máx. 250 V
AC 10 A (AC1), libres de potencial, retardo a la desconexiónconfigurable, para
requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias,
codificación de protección PSS u2 A CE T disponible para bloque debornes...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, módulo electrónico, Fail-safe, 2 salidas, contactos de relé, contactos NA, para conmutar cargas óhmicas e inductivas, máx. 250 V AC 10 A (AC1), libres de potencial, retardo a la desconexiónconfigurable, para requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias, codificación de protección PSS u2 A CE T disponible para bloque debornes, 2 filas, requiere bloque de bornes PSS u2 T 8 (no incluido en volumen desuministro).
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Separación potencial U2 | ja |
| Cargas admisibles |
ohmsch
induktiv |
Salidas de relé
| Número de salidas de relé | 2 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 10 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 10 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
| Mat. contactos relés | AgCuNi |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
| Separación potencial sal.relé | ja |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Valor UL temperatura ambiente | UL 61010 |
| Temp. ambiental con UL | -40 - 60 °C |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | EN 60068-2-30 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Norma1 ruido banda ancha Tren | |
| Frec. ruido banda ancha Tren | |
| Acel. ruido banda ancha Tren | 5,7 m/s² eff. |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | 100 m/s² |
| Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Categoría de sobretensión 2 | III |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Tipo de separación de pot. 1 | sichere Trennung |
| Separación de pot. 2 entre | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Tipo de separación de pot. 2 | sichere Trennung |
| Separación de pot. 3 entre | RL-Ausgang und Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 3 | sichere Trennung |
| Separación de pot. 4 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 4 | Funktionisolierung |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PC |
| Clase de borne | steckbar |
| Dimensión de altura | 110.8 |
| Dimensión Ancho | 25 |
| Dimensión Profundidad | 72.5 |
| Peso neto | 93 |
| Peso bruto | 110 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105643 |
| Volumen | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accesorios, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranurasde inserción, para
requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias, anchura 50,1 mm, altura
107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 10 ud.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 50 ud.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 ud.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos,
conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para
bloque de bornes, VPE 1 ud.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, accesorio, elementos codificadores de protección para bloque debornes, VPE 10
ud.