text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 ES PSP

Número de producto: 328080
GTIN: 4046548071955
PSS u2, módulo electrónico, automatización, tensión de alimentación,alimentación Periphery Supply 24 V DC 8 A, separación de potencial, para actualizarel suministro de tensión y formar grupos de potencial, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen desuministro).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, módulo electrónico, automatización, tensión de alimentación,alimentación Periphery Supply 24 V DC 8 A, separación de potencial, para actualizarel suministro de tensión y formar grupos de potencial, 1 fila, bloque de bornes PSS u2 T 8 necesario (no incluido en volumen desuministro).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Valor UL temperatura ambiente UL 61010  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % r. F. at 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2 100 m/s²  
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoría de sobretensión 2 III  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa PC  
Borne de conexión Federkraftklemme  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  
Dimensión Ancho 12.5  
Dimensión Profundidad 77  
Peso neto 32  
Peso bruto 41  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071955  
Volumen 0.270  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranuras, ancho 50,1 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 1 ranura,ancho 12,6 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para bloque de bornes, VPE 10 ud.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para bloque de bornes, VPE 50 ud.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 8 polos, conexión de resorte, elemento codificador de protección PSS u2 A CE Tdisponible para bloque de bornes, VPE 1 ud.