Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 ES PSP -R
Número de producto: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, electronic module, standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A,
potential isolation, to refresh the supply voltage and to
form potential groups, 1-row, for increased environmental requirements
and railway applications terminal block PSS u2 T 8 required (notincluded in the scope of delivery
).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, electronic module, standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A, potential isolation, to refresh the supply voltage and to form potential groups, 1-row, for increased environmental requirements and railway applications terminal block PSS u2 T 8 required (notincluded in the scope of delivery ).
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo de aplicación | Standard |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Valor UL temperatura ambiente | UL 61010 |
| Temp. ambiental con UL | -40 - 60 °C |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | EN 60068-2-30 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
| Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
| Acel. ruido banda ancha Tren | |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | 100 m/s² |
| Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Categoría de sobretensión 2 | III |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PC |
| Borne de conexión | Federkraftklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Dimensión de altura | 110.8 |
| Dimensión Ancho | 12.5 |
| Dimensión Profundidad | 77 |
| Peso neto | 33 |
| Peso bruto | 42 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Volumen | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 1 piece.
Accesorios Opcionales
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accessories, backplane, for electronic modules, 4 slots, for
increased environmental requirements and railway applications width 50.1mm, height
107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 10 piece.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessories, terminal block, for electronic modules, 8-pin,
spring-loaded connection, protective coding element PSS u2 A CE Tavailable for
terminal block, PU 50 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short
version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long
version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm,
PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.