Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"327810","name":"PSS u2 B 4 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
PSS u2 B 4 -R
Número de producto: 327810
PSS u2, accessories, backplane, for electronic modules, 4 slots, for
increased environmental requirements and railway applications width 50.1mm, height
107 mm, note the mounting distances.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
TÜV |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Kategorie 1, Klasse A + B |
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-40
70 |
Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
Acel. ruido banda ancha Tren | 5,7 m/s² eff. |
Acel. choque según norma 1 | 20 m/s² |
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 | EN 50124-1 |
Categoría de sobretensión 2 | OV2 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PPE |
Dimensión de altura | 107 |
Dimensión Ancho | 53.9 |
Dimensión Profundidad | 32.9 |
Peso neto | 76 |
Peso bruto | 77 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548103731 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001598 |
Volumen | 0.193 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessories, labelling bracket, for module carrier, 23.5 x 10.5mm,
PU 10 pieces.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules
and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height
mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical
locking on top hat rail, PU 10 pieces.