Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328850","name":"PSS u2 T 16 (1 pc.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 T 16 (1 pc.)
Número de producto: 328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 1 piece.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
cURus
SEV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 12 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
105 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Borne de muelle 16 polos |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Color de la carcasa | gris negruzco RAL 7021 |
| Sección de los conductores |
0.15
1.5 |
| Sección de conductor AWG K1 | 26-14 |
| Peso neto | 20 |
| Peso bruto | 23 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072518 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |