Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSS u2 P0 F/S PN2
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Head module for PSS u2 in remote I/O system, failsafe and standard, 2 RJ45 female connectors, PROFINET with PROFIsafe profile, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrated supply voltage for connecting module supply and periphery supply, potential isolation, connection for functional earth, slot for microSD card Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 28.8 |
| Separación de potencial U1 | sí |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Separación potencial U2 | sí |
| Unidad de memoria extraíble | Tarjeta µSD |
| Marg. aj. vel.trans. PROFINET | 100 Mbits/s |
| Ajuste vel. trans. PROFINET | automático |
| Certificación PROFINET | PNO |
| Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
| Tipo con. interface PROFIBUS | RJ45 |
| Tipo de PROFINET | IO-Device |
| Tpo. ciclo PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Tpo. ciclo PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 (zona B) |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Separación de pot. 1 entre | UB y Periphery Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
| Separación de pot. 2 entre | UB y Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento funcional |
| Separación de pot. 3 entre | Periphery y Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 3 | Aislamiento funcional |
| Separación de pot. 4 entre | Module Supply y PROFINET |
| Tipo de separación de pot. 4 | Aislamiento funcional |
| Material carcasa parte inf. | PPE |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 110.1 |
| Dimensión Ancho | 64.1 |
| Dimensión Profundidad | 94.7 |
| Peso neto | 240 |
| Peso bruto | 260 |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volumen | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales