text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 P0 F/S EIP2

Número de producto: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, head module, performance index P0, control system I/O, failsafe and standard, 2 RJ45 ports, EtherNet/IP adapter with CIP Safety, supports BOOTP, integral power supply, infeed module supply 24 V DC 1.2 A, infeed periphery supply 24 V DC 8 A, potential isolation, connection functional earth, for microSD card integrated in the terminal block, ...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, head module, performance index P0, control system I/O, failsafe and standard, 2 RJ45 ports, EtherNet/IP adapter with CIP Safety, supports BOOTP, integral power supply, infeed module supply 24 V DC 1.2 A, infeed periphery supply 24 V DC 8 A, potential isolation, connection functional earth, for microSD card integrated in the terminal block, with protective plate. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 28.8  
Separación de potencial U1 sí  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separación potencial U2 sí  
Unidad de memoria extraíble Tarjeta µSD  
Tipo dispositivo EtherNet/IP Adaptador  
RPI soportado EtherNet/IP 1 ... 3200 ms  
Certificación EtherNet/IP ODVA  
Veloc. transm. EtherNet/IP 100 Mbits/s  
RPI CIPSafety soportado 10 … 3200 ms  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Separación de pot. 1 entre UB y Periphery Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 2 entre UB y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 3 entre Periphery y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 3 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 4 entre Module Supply y EtherNet/IP  
Tipo de separación de pot. 4 Aislamiento funcional  
Material carcasa parte inf. PPE  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 110.1  
Dimensión Ancho 64.1  
Dimensión Profundidad 94.7  
Peso neto 230  
Peso bruto 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Volumen 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, accessories, terminal block, for head modules, 9-pin, spring-loaded connection, with slot for microSD memory card, PU 1 piece.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, accessories, microSD memory card, 1 GB, industrial, for PSS u2 head modules
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.