Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
La imagen real puede variar
PDP67 F 8DI ION HP
Número de producto: 773601
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via
connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable
as a standard, test pulse or 24 V, separate supply of out... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V, separate supply of outputs.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1.2 W |
Finalidad de U2 | Load Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Prot. dispositivo máxima | 4 A |
Tens. emb. descon. cargas ind. | -45 V |
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Entradas
Número de entradas | 8 |
Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entrada | sí |
Salidas de semiconductores
Función salida semicond. |
Salida de tactos de prueba
Salida 24 V DC Salida estándar |
Tensión continua en salida | 24 V DC |
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | breve |
CEM según normativa .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según | IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Entrada y tensión de bus int. |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Separación de pot. 2 entre | Salida semi. y tens. bus int. |
Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Valox 855 |
Mat. de carcasa protarrótulos | PC |
Borne de conexión | M12 |
Clase de borne | bloqueo roscado |
Dimensión de altura | 162 mm |
Dimensión Ancho | 60 mm |
Dimensión Profundidad | 30 mm |
Peso neto | 320 g |
Peso bruto | 335 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548058918 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.363 |
Accesorios Opcionales
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on connector straight M12, B-coded, cable length:3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on connector straight M12, B-coded, cable length:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket
straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on connector straight M12, B-coded, cable length:10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on open line end, B-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket
straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN sl adapter
380325
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M12 male connector, black, straight, 5-pin, A-coded,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to
connect a PSENslock sensor (safety gate monitoring) to
PSS67 and PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on open line end, B-coded, cable length: 3m
PSEN ma adapter
380300
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 4-pin, A-
coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded,
PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², black, to connect the sensors PSENmag
(safety switch)/PIT en1.0 (enabling switch) to PSS67 and PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket
straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cs adapter
380301
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to
connect a PSENcode sensor (coded safety switch) to
PSS67 and PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Connection cable, PUR, black RAL9005, suitable for drag chains, 5-pin,
socket straight M12, on open line end, B-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
Accesorios Obligatorios
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m