Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"533160","name":"PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m
Número de producto: 533160
GTIN: 4046548086041
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 20m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 1.5 |
| Resist.carac. cable K1 | 140 Ohm/km |
| Especif. de resist. de paso K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Capacidad de línea espec. K1 | 57,5 pF/m |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-40
80 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho M8 de 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M8 de 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Material conectores macho | CuZn |
| Material conectores hembra | CuSn |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | PP cold resistance |
| Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
| Longitud cable | 20 |
| Color envoltura exterior 1 | amarillo, similar RAL1003 |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
5.7
5.7 |
| Sección de los conductores |
0.14
0.14 |
| Sección de conductor AWG K1 | 26 |
| Trenzado K1 | 8 hilos rod. relleno algodón |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 8 |
| Homologaciones del cable K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas |
CSA FT-2
UL 1581, Cable Flame |
| Material de la carcasa | PUR |
| Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
| Peso neto | 695 |
| Peso bruto | 700 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086041 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |