Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400366","name":"PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
La imagen real puede variar
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
Número de producto: 400366
PITestop, contact block, 1 N/C with monitoring, 1 N/O, flat connector.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cCSAus TÜV EAC |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Conector plano |
Dimensión de altura | 52.6 |
Dimensión Ancho | 22.2 |
Dimensión Profundidad | 22.2 |
Peso neto | 9 |
Peso bruto | 11 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Código EAN | 4046548061550 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |