text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb DLLE y

Número de producto: G1000033
PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC / 1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and 1 non-illuminated pushbutton...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITgatebox (pushbutton unit), pre-assembled housing with control elements and E-STOP, 40 mm width, box with E-STOP (2 NC / 1 NO), 2 illuminated pushbuttons (1 NO each) and 1 non-illuminated pushbutton (1 NO), connection 12-pin M12 connector, IP65, incl. colour covers in colours GN, BU, RD, YE plus transparent

Homologación CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Autosupervisado nein  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa weiß  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  
Corriente de contacto mín. 1  
Number, E-STOP N/C 2  
N.º contacto de señal e-stop 1  
Tipo desenclav. parada emerg. Drehentriegelung  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Ag  
Mat. cont. señaliz. parada em. Au  
N.º de pulsadores 3  
N.º de contactos NA pulsadores 3  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Temperatura ambiente -20  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12pol. male  
Material de la carcasa Zn  
Dimensión de altura 293  
Dimensión Ancho 40  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 800  
Peso bruto 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548097931  
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
Volumen 0  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m

Accesorios Opcionales

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blind plugs, IP65, (spare part), mounting hole: 22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox fixing spanner for ring nut
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon, pack of 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon, pack of 10
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)

Accesorios Obligatorios

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m