text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set1s-6 s

Número de producto: 400452
PITestop, E-STOP/contact block incl. surface mount housing, setconsisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring, 2 N/C, 1 signal contact, 1 N/O, terminals ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITestop, E-STOP/contact block incl. surface mount housing, setconsisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring, 2 N/C, 1 signal contact, 1 N/O, terminals (screw type).

Homologación CE  
Autosupervisado ja  
 
Corriente de contacto mín. 1  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -25  
55  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 72  
Dimensión Ancho 103  
Dimensión Profundidad 72  
Diámetro 55  
Peso neto 172  
Peso bruto 201  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548071665  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0