text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT esc3 contact block 1 n/o

Número de producto: 400310
PITestop, contact block, 1 N/O, terminal (screw type).

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Autosupervisado nein  
 
Corriente de contacto mín. 1  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -30  
85  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Peso neto 11  
Peso bruto 13  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
Código EAN 4046548043600  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
Volumen 0