Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
La imagen real puede variar
PIT oe USB
Número de producto: 402313
USB interface can be activated
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Datos técnicos
Entradas
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Separ. galvánica entrada | ja |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host | 1 |
Tipo de interface USB Host | USB 2.0 Typ A |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | IP65 |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | beliebig |
Longitud de línea máxima | 30 |
Borne de conexión | Federkraftklemme steckbar |
Clase de borne | steckbar |
Dimensión Ancho | 31.2 |
Dimensión Profundidad | 55 |
Peso neto | 30 |
Peso bruto | 67 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548103069 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |