Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4B-L-080/1
Número de producto: 630809
Set from light guard (Type 4, PL e, body protection), bracket and mutingarm
L-type in accordance with DIN EN 61496, Type 4, 800 mm, connector M12,transmitter:
4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pi... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Set from light guard (Type 4, PL e, body protection), bracket and mutingarm L-type in accordance with DIN EN 61496, Type 4, 800 mm, connector M12,transmitter: 4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 815 mm |
Resolución grado de protección | Cuerpo |
Intervalo de servicio (m) | 0.5 - 3 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 14 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 953 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 41.2 mm |
Peso neto | 5100 g |
Peso bruto | 5700 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076721 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |