Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630934","name":"PSEN op67-69K-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op67-69K-075/1
Número de producto: 630934
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a
safety light guard with a length of 75 cm of the series "PSEN op.../1".The IP
protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Te... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a safety light guard with a length of 75 cm of the series "PSEN op.../1".The IP protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Tex membrane at the caps prevents the intrusion of dirt and water and internal condensation. The connection cable of the light guard is run through an M16 PG cable screw connection and it prevents the intrusion of dirt and water.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PMMA |
Dimensión de altura | 970.8 mm |
Peso neto | 1850 g |
Peso bruto | 2230 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548068764 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |