text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op Protective Bracket-4/1

Número de producto: 630956
GTIN: 4046548068948
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a safety light guard of the series "PSEN op.../1" for light guard lengths of 15 cm up to including 120 cm into the matching aluminium profile PSEN op Protective Column/1.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a safety light guard of the series "PSEN op.../1" for light guard lengths of 15 cm up to including 120 cm into the matching aluminium profile PSEN op Protective Column/1.

Homologación -  
 
Peso neto 190  
Peso bruto 200  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068948  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1