text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII mirror column-120

Número de producto: 632034
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with a mirror length of 1200 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1050 mm. The mirror column ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with a mirror length of 1200 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1050 mm. The mirror column consists ofa protective column and an integrated mirror.

Homologación -  
 
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
Material de la carcasa Aluminio  
Material espejo Vidrio  
Dimensión de altura 1200  mm
Dimensión Ancho 96  mm
Dimensión Profundidad 49  mm
Peso neto 3770  g
Peso bruto 6970  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39111609  
Código EAN 4046548089431  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit is an optional accessory for "PSEN opII Mirror Column" and it offers additional protection from heavy mechanical impact. The mirror column can also be adjusted and adapted to uneven qualities.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set includes 3x fixing screws for PSENopII mirror column or PSEN opII adjustable base unit.

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laser alignment aid for light guard series PSEN opt II.