text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII Laserpointer

Número de producto: 632014
GTIN: 4046548080803
Laser alignment aid for light guard series PSEN opt II.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
FDA  
 
Tensión alimentación (V) 3  
3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Carcasa de clase de protección IP30  
Material del producto PP  
PA-HF  
Dimensión de altura 106  
Dimensión Ancho 42  
Dimensión Profundidad 46.1  
Peso neto 90  
Peso bruto 100  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548080803  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90132000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1