text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

Número de producto: 6L000019
Mechanical safety gate system PSENmech, with M12 connection 8-pin, interlock principle spring force, contacts interlocking 1 N/C, contacts guard locking 2 N/C, supply voltage 24 V AC/DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Temperatura ambiente -25  
55  
Categoría de sobretensión II  
Carcasa de clase de protección  
Fuerza de bloqueo 1500  
Tipo de conexión M12, 8 pol. macho  
Dimensión de altura 192  
Dimensión Ancho 42  
Dimensión Profundidad 44  
Peso neto 489  
Peso bruto 541  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548101485  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 1.258  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, cable length: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Extension 20 mm of the escape release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Extension 40 mm of the escape release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Emergency release for safety gate system PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Emergency release, rear, for safety gate system PSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Plug-in connector, 8-pin, socket straight M12, A-coded, screwconnection, material threaded ring: Zinc die casting nickel-plated, outer cablediameter 6- 8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Escape release for safety gate system PSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Plug-in connector, 8-pin, connector straight M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die castingnickel-plated, outer cable diameter 6-8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Angled actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radius actuator for safety gate system PSEN me5 switch, for small flaps. Actuating radius R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexible actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥ 400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standard actuator for safety gate system PSEN me5. Actuating radius R ≥800 mm