Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable per mtr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
La imagen real puede variar
SafetyNET p Cable per mtr
Número de producto: 380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
Metro
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cURus |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tipo tens. asig. servicio U1 | DC |
Intensidad asignada | 0.5 A |
Resist. aislamiento cable K1 | 500 MOhm x km |
Impedancia característica K1 | 100 Ohm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Datos mecanicos
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PE |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Categoría del cable K1 | Cat5e |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.9 mm |
Sección de los conductores | 0.35 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Trenzado K1 | cuadrete en estrella |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 4 |
Homologaciones del cable K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Peso neto | 70 g |
Peso bruto | 70 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548054071 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |