text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Número de producto: 380202
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 4  A
Resist.carac. cable K1 79 Ohm/km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacidad de línea espec. K1 64,6 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo conector 1 Conector hembra M8 de 4 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 4 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn  
Mat. anillo rosc. con. macho 2 CuZn  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 LiF9Y11Y  
Longitud cable 10  m
Color envoltura exterior 1 amarillo, similar RAL1003  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 4.7  mm
Sección de los conductores 0.25  mm²
Sección de conductor AWG K1 24  
Trenzado K1 4 hilos  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 4  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL VW1  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 323  g
Peso bruto 333  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054682  
Volumen 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1