Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN op SL cascading 0,1m
Número de producto: 631183
Accessories PSENopt slim, cascading cable to interconnect several lightguards of the
series PSENopt slim, cable length: 0.1m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector de sistema 5 polos |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Longitud cable | 0.1 m |
Radio flex. (al instalar) K1 | 1 x Ø |
Peso neto | 17 g |
Peso bruto | 20 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086416 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |