Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380305","name":"PSEN op 2H Receiver adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN op 2H Receiver adapter
Número de producto: 380305
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 5-pin, A-
coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, to connect a PSEN op2H
receiver (ligh... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 5-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, to connect a PSEN op2H receiver (light curtains) to PSS67 and PDP67.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -5 - 70 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PVC |
Tipo de cable K1 | LiY11Y |
Longitud cable | 0.1 m |
Color envoltura exterior 1 | negro |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.2 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Trenzado K1 | 5 hilos alrededor de relleno |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 5 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Material de la carcasa | PUR |
Peso neto | 25 g |
Peso bruto | 40 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055375 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |