Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8G000016","name":"PMC EZ404UDBBQ7P116","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ404UDBBQ7P116
Número de producto: 8G000016
EZ-Servo motors:
Mo = 8,60Nm; Io = 6,60A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,546kgcm2;
Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake;
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Peso neto | 8170 g |
Peso bruto | 9570 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548106619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volumen | 0 |