Dispositivos de mando/terminales de operador PMI - HMI con PMI

HMI modernos para diagnóstico y visualización

Dos dispositivos de mando/terminales de operador PMI

Con los dispositivos de mando PMI (Pilz Human Machine Interface) se controlan y visualizan los procesos técnicos. Disponemos de una amplia gama, desde sencillos dispositivos de diagnóstico hasta terminales de operador para aplicaciones exigentes. Nuestros dispositivos de mando compactos brindan el máximo grado de funcionalidad. Además, se integran sin problemas en instalaciones de producción y automatización existentes.

Una buena visualización y un diagnóstico eficaz se traducen también en tiempos de parada cortos, con el consiguiente aumento de rentabilidad. El diagnóstico de máquinas en caso de fallo tiene especial relevancia. En combinación con los controles de Pilz, se obtiene un sistema que agiliza la búsqueda de fallos causantes de interrupciones de la producción.

¿Necesita funcionalidades de diagnóstico completas? Ponga a prueba nuestro concepto de diagnóstico PVIS y el software de visualización PASvisu.

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMI a primera vista

  • Tiempos de parada reducidos y aumento de la rentabilidad de la instalación
  • Solución completa y flexible para la visualización del sistema de automatización PSS 4000 y PNOZmulti
  • Muchas posibilidades de aplicación merced a numerosos tamaños de display y variantes de equipamiento
  • Concepto de diagnóstico y visualización perfeccionado con el software PASvisu y PVIS
  • Diseñado, desarrollado y producido "Made in Germany"
  • Rendimiento óptimo y estabilidad térmica gracias a procesadores RISC Low-Power
  • Resistente a vibraciones, polvo y salpicaduras de agua (frontal: IP65)
  • Transmisión de datos rápida a través de interface Ethernet
  • Diseño, desarrollo y fabricación "Made in Germany"
Un hombre frente a un terminal de operador de Pilz

Nuestra gama de productos: Terminales de operador