Sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode

Funciones de seguridad y protección en un solo sistema

Para la "Identification and Access Management (I.A.M.)", Pilz ha agrupado las funciones de seguridad y protección en un solo sistema: elsistema PITmode para selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso. Estos dispositivos hacen posible la selección funcional segura de modos de funcionamiento y la gestión de la autorización de acceso a máquinas e instalaciones. De esta manera se evitan errores de manejo y manipulaciones y se protege tanto al operador como a la máquina. A fin de ofrecer una solución idónea que se ajuste a requisitos individuales, la gama comprende diversos componentes de hardware y software para soluciones de seguridad y protección específicas.

Autorización de acceso e intervención con PITreader

Con PITreader pueden realizarse tareas relacionadas con autorizaciones de acceso a máquinas e instalaciones. Las posibilidades abarcan desde la simple habilitación y la autenticación de usuarios hasta una compleja matriz de autorización y codificaciones específicas de la empresa. PITreader funciona como dispositivo autónomo o junto con un control Pilz. Las llaves transpondedor con tecnología RFID están disponibles en variantes regrabables y variantes con autorizaciones fijas almacenadas. La programación de las PITreader keys y los ajustes de PITreader es rápida y sencilla gracias a las correspondientes herramientas de software.

PITreader S

PITreader S incluye además la integración del estándar OPC UA. Por una parte, esto aumenta la seguridad de la comunicación entre Server y Client. Además, PITreader S amplía las opciones de conexión a sistemas de otros fabricantes que también usan OPC UA y aumenta de esta forma la seguridad y "usabilidad" de la autorización de acceso. PITreader S puede suministrarse también en la unidad de pulsadores PITgatebox para la protección óptima de puertas protectoras con autenticación.

Foto de producto PITreader

NOVEDAD: PITreader Keys: nuevos colores para un manejo más sencillo

PITreader Keys – nuevos colores para un manejo más sencillo

Los PITreader Keys genéricos ya están disponibles en seis nuevos colores. Esto permite identificar las llaves transpondedor de la unidad de lectura PITreader a simple vista y facilita enormemente el manejo. Las llaves RFID son libremente programables y el usuario decide qué funciones quiere asignar a los distintos colores. Por ejemplo, los colores que corresponden a diferentes tipos, funciones y zonas de máquinas o a diferentes modos de funcionamiento.

Ir directamente a la E-Shop

Foto de producto PITreader Keys

PITreader card unit: mayor flexibilidad gracias a nuevos transpondedores RFID en formato de tarjeta y de sticker

Foto de producto PITreader card unit

PITreader card unit: más flexibilidad mediante nuevos transpondedores RFID con formato de tarjeta y pegatina

Los PITreader (S) card unit cubren el mismo y amplio ámbito de aplicación que los dispositivos PITreader (S). No obstante, el tipo de transpondedor es nuevo. Con PITreader card y PITreader sticker pueden utilizarse los transpondedores RFID en formato de tarjeta y de sticker. Las tarjetas que soportan RFID existentes ya en la empresa, así como las conocidas PITreader keys, pueden utilizarse para la autenticación y le ofrecen así una flexibilidad aún mayor a la hora de elegir el transpondedor.

Una característica ingeniosa de las PITreader cards es la escotadura transparente, con lo que la indicación de estado en LED en el PITreader resulta visible en todo momento, incluso estando extendida la tarjeta. La PITreader card unit puede utilizarse naturalmente en combinación con las unidades de control pequeñas PNOZmulti 2 o el sistema de automatización PSS4000 también como PITmode flex o PITmode flex visu para la autorización de accesos y la selección segura de modos de funcionamiento.

Ir directamente a la E-Shop

Tenemos la solución más adecuada para sus requisitos.

Autorización de acceso

Sistema de autorización de acceso

Selección segura de modos de funcionamiento y autorización de acceso

Sistema seguro de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso

Selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso con PITmode

PITmode fusion – el sistema modular de selección de modos de funcionamiento

PITmode fusion es la versión modular del sistema de selección de modos de funcionamiento y se utiliza con sistemas programables de seguridad de otros fabricantes. El sistema está compuesto por la unidad de lectura PITreader y una unidad de evaluación separada (Safe Evaluation Unit – SEU) que evalúa el modo de operación seleccionado y se encarga de la conmutación funcional segura de hasta cinco modos de funcionamiento. El modo de operación se selecciona por medio de pulsadores de libre elección o del elemento de mando PIToe 4 S. Naturalmente se dispone también de la funcionalidad completa de PITreader en cuanto a las autorizaciones de acceso.

Sistema de selección de modos de funcionamiento PITmode fusion

PITmode flex

PITmode flex es la solución para quienes usan un microcontrol PNOZmulti 2 o el sistema de automatización PSS 4000. También aquí se usa PITreader como unidad de lectura. Con la completa gama de funciones relativas a las autorizaciones de acceso, por supuesto. La evaluación segura del modo de operación tiene lugar mediante un bloque de software integrado de fábrica en PNOZmulti 2 y PSS 4000. Esto permite prescindir de una unidad de evaluación separada. El modo de operación se elige mediante el elemento de mando PIToe 4s o pulsadores a elección del usuario.

PITreader con multi, PSS y PIT oe 4s

PITmode flex visu

PITmode flex visu ofrece básicamente el mismo volumen de funciones que PITmode flex, diferenciándose en la forma de elegir el modo de operación. En lugar de pulsadores, se realiza a través de gestos táctiles en un PMIvisu Panel con PASvisu.

PITreader con multi, PSS y PMIvisu

PITmode, el dispositivo compacto "Todo en uno"

En el dispositivo compacto PITmode "Todo en uno", los pulsadores para seleccionar el modo de operación y la unidad Safe Evaluation Unit están integrados en el mismo dispositivo. El modo de operación y la autorización se indican de forma segura mediante LED. El código individual de las llaves impide cualquier manipulación. El selector de modos de funcionamiento está disponible también con pictogramas para máquinas-herramienta de aplicación internacional.

Ventajas del sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode

  • Conmutación funcionalmente segura del modo de operación mediante autosupervisión hasta PL d
  • Gestión de autorizaciones de acceso
  • Elevada protección contra manipulación por medio de la encriptación específica de la empresa
  • Servidor de web integrado para la configuración de PITreader y llaves de transpondedor
  • Escritura/lectura y almacenamiento de datos en la llave
  • Memorización de llaves de transpondedor en el PITreader a través de encriptación
  • Bloqueo/protección de áreas de datos en la llave
  • Gestión de autorización preinstalada sobre la base de grupos
  • Gestión integrada de usuarios
  • Anillo LED multicolor para información del usuario

Software para PITreader

Servidor web PITreader

El servidor web integrado facilita la programación de las llaves transpondedor PITreader key con los datos de usuarios y permisos, así como los restantes ajustes relevantes de PITreader en el propio dispositivo. Esto agiliza la puesta en servicio de PITreader, la configuración de los interfaces y la eventual conexión con el OPC UA Server.

PIT Transponder Manager (PTM)

En el intuitivo panel de control gráfico del PIT Transponder Manager se gestionan fácilmente las llaves transpondedor PITreader key, los ajustes de usuarios, las listas de bloqueo y los propios datos de usuario. Plantillas preconfiguradas permiten escribir permisos de usuario individuales en pocos pasos en una PITreader key. Se puede elegir entre crear usuarios individualmente o integrarlos mediante la función de importación. Otra de las ventajas es la posibilidad de cargar información directamente en la base de datos integrada. Puede descargar PIT Transponder Manager aquí.

Icono de software PIT Transponder Manager

User Authentication Service (UAS)

El User Authentication Service (UAS) hace posible la conexión de sistema de gestión, como PIT Transponder Manager, con los sistemas de acceso físico PITreader. El servicio de organización gestiona todos los permisos y los evalúa para todos los "usuarios de llaves transpondedor" mediante una base de datos de autorizaciones centralizada. La base de datos importa los datos del "PIT Transponder Manager" y su configuración es sencilla. El UAS distribuye las funciones generales, como pueda ser una lista de bloqueo, a todos los dispositivos PITreader conectados en red. El administrador del UAS recibe una vista general organizada del estado actual e información de diagnóstico completa. La comunicación entre los PITreader y el UAS se desarrolla vía protocolo seguro HTTPS.

Ir directamente a la E-Shop

Icon User Authentication Service

Más información:

Nuestra gama de productos

Selectores de modos de funcionamiento PITmode

El selector de modos de funcionamiento PITmode permite la conmutación segura del modo de funcionamiento y la regulación de la autorización de acceso, todo en un solo dispositivo.