Componentes de sistema SafetyNET p

Utilización flexible en cualquier arquitectura de red

Con los componentes de sistema SafetyNET p pueden realizarse numerosas opciones de configuración de las topologías de red. Los componentes de la infraestructura de Ethernet engloban switches, cables y conectores.

Los componentes de sistema SafetyNET p realizan la estructura en las redes Ethernet. El resultado: diferentes topologías de red y un aumento del tamaño y rendimiento de la red.

Ventajas de los componentes de sistema SafetyNET p a primera vista

Ventajas de los switches PSSnet a primera vista

  • diferentes opciones de arquitectura para sistemas de comunicación basados en Ethernet, como SafetyNET p
  • aumento de la disponibilidad y la extensión de la red
  • más eficacia de comunicación mediante segmentación de la red
  • utilización más flexible de los sistemas Pilz con interface Ethernet

Ventajas de los conectores SafetyNET p

instalación rápida y sencilla mediante bornes de desplazamiento (contacto rápido sin necesidad de herramientas adicionales)

  • compatible con el "universo Office" gracias al interface RJ 45
  • las marcas de color evitan errores al introducir los conductores

Características de las familias de switches a primera vista

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • adecuados para redes pequeñas
  • aptos para sistemas Industrial Ethernet como, p. ej., SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • plug and play (no se precisa configuración)
  • LED de diagnóstico

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • numerosas funciones de administración propician redes más grandes
  • aptos para sistemas Industrial Ethernet como, p. ej., SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • configuración de administración basada en la web y diagnóstico mediante navegador web
  • posibilidad de redundancia de anillo MRP

Conector y cable, una buena combinación

Conectores SafetyNET p

  • conectores estándar según grado de protección IP 20, instalación para aplicaciones industriales
  • técnica de montaje rápido mediante bornes de desplazamiento

Cables SafetyNET p

  • cables estándar para Industrial Ethernet
  • eléctrico: cat 5e, fast Ethernet (100Mbit/s), 4 hilos

Herramienta de instalación "Stripping Tool"

  • herramienta para pelar el aislamiento de cables SafetyNET p
  • menos tiempo para pelar el aislamiento, menos errores de instalación

Aplicaciones en la red SafetyNET p

Adaptación de la topología de red al diseño de la instalación:

  • Topología de estrella
  • Topología de árbol
  • Realización de ramificaciones (ramales)


Aumento de la disponibilidad de la red:

  • la comunicación a través de fibra óptica permite mejorar la resistencia en términos de CEM
  • redundancia de anillo si se interrumpe el tramo de comunicación o hay un componente defectuoso 

Aumento del tamaño de la red:

  • la comunicación a través de fibra óptica permite cubrir fácilmente grandes distancias
  • pueden cubrirse distancias de hasta 30 km

Segmentación lógica vía VLAN (Virtual LAN):

  • los managed Switches PSSnet SHL admiten VLAN
  • VLAN posibilita la segmentación lógica de la red, independientemente de la ubicación física de los dispositivos.
  • los participantes pueden asignarse a una VLAN mediante configuración de switches
  • se aprovecha mejor el ancho de banda disponible
  • Los switches pueden priorizar los datos de una VLAN sobre los de otra VLAN

Nuestra gama de productos: Componentes de sistema SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable